Numéro de produit: FRCE3YN9D

Coude de chemin de câbles en fibre, 4x4, 90 degrés vers le bas

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 4, 90 degrés vers le bas, sans couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif
FRCE3YN9D

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.551 lbs

Hauteur totale

6.692 dans (169.977 mm

Largeur totale

6.692 in

Longueur totale

4.330 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE3YN9D Jaune 4.330 po