Numéro de produit: FRCE5YL9H

Coude de chemin de câbles en fibre, 4 x 12, horizontal à 90 degrés, couvercle

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 12, horizontal à 90 degrés, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

2.425 lbs

Hauteur totale

4.527 dans (114.986 mm

Largeur totale

14.960 in

Longueur totale

14.960 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94‐VO rated

Notes

Le coude de 300 mm est utilisé pour fournir un coude horizontal à angle droit (droit ou gauche) avec un conduit standard de 300 mm. Un couvercle unique est fourni. Un raccord standard ou sans fente est utilisé sur chaque interface afin d'obtenir une jonction lisse et résistance. Ces derniers sont disponibles séparément.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE5YL9H Jaune 14.960 po