Numéro de produit: FRCP3YLNV

Sortie supérieure pour canalisation en fibre, chute verticale, 4x4, couvercle

Sortie supérieure pour canalisation en fibre, chute verticale, 4x4, avec couvercle, vers le haut, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.925 lbs

Hauteur totale

8.267 dans (209.982 mm

Largeur totale

10.984 in

Longueur totale

5.118 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.80 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCP3YLNV Jaune 5.118 po