Numéro de produit: ORCR04-1224YLHC

Réducteur de gaine pour canalisation en fibre avec couvercle, 100 mm x 600 mm à 100 mm x 300 mm, jaune

Réducteur de gaine pour canalisation en fibre avec couvercle, 100 mm x 600 mm à 100 mm x 300 mm, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Les réducteurs sont utilisés pour joindre différentes tailles de conduits droits.

Hauteur totale

100 mm

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Humidité (R.H) : 5% ~ 90%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024