Numéro de produit: ORMTV42

Tige filetée M14 pour chemin de câbles en fibre, 2 000 mm de long, 2 unités

Tige filetée M14 pour chemin de câbles en fibre, 2 000 mm de long, 2 unités

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Infrastructure & Acheminement des câbles.

Longueur totale

2000 mm

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Humidité (R.H) : 5% ~ 90%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 22-04-2024