Numéro de produit: Options de porte ventilée en polycarbonate pour série armoires

Options de porte ventilée en polycarbonate pour série armoires XH

Options de porte ventilée en polycarbonate pour série armoires XH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Ces options de commande de composant individuel sont disponibles comme option à la carte pour nos clients qui disposent d'armoires Belden de série XH et qui souhaiteraient remplacer un article ou en ajouter un supplémentaire. Ces sélections de composants ne sont pas destinées à servir de sélection d'articles individuels pour créer une armoire complète. Si vous souhaitez configurer une armoire pour une nomenclature, veuillez vous rendre dans la section configurateur d'armoire du catalogue en ligne intitulée "Besoin d'un produit configuré sur mesure ?" ou effectuez une recherche dans la barre de recherche pour la série d'armoires que vous recherchez pour voir la sélection d'articles compatibles disponibles.

Caractéristiques

Les portes ventilées en polycarbonate ne sont actuellement disponibles que sur le XHM & Armoires de la série XHS , Belden propose une gamme d'options de portes disponibles avec la série d'armoires XH. , Toutes les portes simples sont équipées d'un verrouillage à point unique avec une poignée pivotante verrouillable à clé CH751.

Environnement

Intérieur

Finition

Peinture en poudre de texture moyenne

Matériel

Acier avec polycarbonate

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Si commandée avec l'armoire, la porte sera montée. Si commandé séparément, le produit sera emballé puis expédié. *Remarque : des frais d'emballage en caisse s'appliqueront pour protéger les portes pendant le transport.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Hauteur de la trame de l'armoire Largeur de la trame de l'armoire Couleur Application Réf de commande numéro
42U 24.0 po Noir Série XHM H4224VPLYD01
42U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS H4230VPLYD01
45U 24.0 po Noir Série XHM H4524VPLYD01
45U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS H4530VPLYD01
48U 24.0 po Noir Série XHM H4824VPLYD01
48U 30.0 po Noir Série XHM Série XHS H4830VPLYD01
42U 24.0 po Blanc Série XHM H4224VPLYD02
42U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS H4230VPLYD02
45U 24.0 po Blanc Série XHM H4524VPLYD02
45U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS H4530VPLYD02
48U 24.0 po Blanc Série XHM H4824VPLYD02
48U 30.0 po Blanc Série XHM Série XHS H4830VPLYD02