Numéro de produit: 1U PLATEAU VENTILATEUR SÉRIE A

Unité de ventilation 3U avec cordon d'alimentation pour les armoires de série A 19 po.

Unité de ventilation spécialement conçue pour s'adapter aux armoires autonomes de la série A de Belden. L'unité peut être installée horizontalement à l'intérieur du boîtier, fixée aux verticales. Unités disponibles avec 2, 3 ou 4 ventilateurs et plusieurs types de prises.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Unités de racks

1U

Commutateur marche-arrêt

Oui

Longueur de câble

1.9 m

Matériel

Acier laminé à froid SPCC

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 08-04-2022

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n° Nombre de ventilateurs Type de borne Couleur
ADAF2B21 2 BS 1363P Gris
ADAF2B22 2 BS 1363P Noir
ADAF2B31 3 BS 1363P Gris
ADAF2B32 3 BS 1363P Noir
ADAF2B41 4 BS 1363P Gris
ADAF2B42 4 BS 1363P Noir
ADAF2G21 2 16A Schuko Gris
ADAF2G22 2 16A Schuko Noir
ADAF2G31 3 16A Schuko Gris
ADAF2G32 3 16A Schuko Noir
ADAF2G41 4 16A Schuko Gris
ADAF2G42 4 16A Schuko Noir
ADAF2N21 2 17h-15h Gris
ADAF2N22 2 17h-15h Noir
ADAF2N31 3 17h-15h Gris
ADAF2N32 3 17h-15h Noir
ADAF2N41 4 17h-15h Gris
ADAF2N42 4 17h-15h Noir

Ressources

Resources