Numéro de produit: 50978

Câble d'enceinte, 4 conducteurs 2,5 mm², BC, non blindé

Câble de haut-parleur hautement flexible, conducteurs en cuivre nu toronnés à 4 conducteurs de 2,5 mm² avec isolation TPE, gaine TPE

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
2.5 mm² 77x0.2 mm BC - Bare Copper 4

Nombre de conducteurs

4

isolation

Material
TPE - Thermoplastic Elastomer

Nuancier

Color
Black
White
Red
Green

Gaine extérieure

Nominal Diameter Separator Material
9.80 mm non-Woven Tape

Matériel

TPE

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
8.62 Ohm/km

Plage de température de fonctionnement

-25°C à + 75°C

Résistance aux UV

Oui

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 27-11-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 27-11-2023


Ressources

Resources