Numéro de produit: 8724

Audio, contrôle et instrumentation, 1 Pr+2 C 22 AWG toronné, blindé/non blindé, CM

1 paire + 2 conducteurs Conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, une paire blindée Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné, gaine en PVC CM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Green, White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Conductor(s) No Shield

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.165 in

Diamètre total du câble (nominal)

0,165 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 48 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.76 Ohm/1000ft (51.71 Ohm/km) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

Tension de traction maximum

19 kg (41 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, résistance aux rayons du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8724 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214601 C
8724 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825427438
8724 060Z1000 Chrome Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825214618
8724 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214588

Ressources

Resources