Numéro de produit: 8788
Audio, contrôle et instrumentation, 5 conducteurs 22 AWG (3C Indiv. Quads blindés ; 2C non blindés), CM
Conducteurs TC toronnés 22 AWG (7x30), isolation PVC, (2) conducteurs non blindés, (3) conducteurs câblés et blindés séparément Beldfoil® (couverture à 100 %) avec fils de drainage solides TCB 29 AWG, gaine PVC.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources