Numéro de produit: 9SJ2-241010
PDU triphasé 30 A 120/208 V, commuté à distance, 24 prises (18 - C13 verrouillables ; 6 - C19 verrouillables) avec fiche L21-30P
Surveillance du niveau de sortie commutée et évolutive EC, 30 A, 120/208 V WYE, triphasé, vertical, (18) verrouillages IEC C13, (6) verrouillages IEC C19, phases/circuits alternatifs, disjoncteur, cordon d'alimentation de 10 pi/3 m avec L21-30P, surveillance de l'alimentation d'entrée et de sortie avec commutation de sortie. Surveillance du courant des circuits et des disjoncteurs. Surveillance de l'environnement via des capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Resources
Toutes les ressources
Technical Information