Numéro de produit: BAT867-F Europe

Passerelle WLAN 802.11ac IP65/IP67, 2x2 MIMO, double bande, Europe, accessoires inclus

Passerelle WLAN 802.11ac IP65/IP67, 2x2 MIMO, double bande, Europe, Accessoires inclus, Connecteurs inclus

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type de port et quantité

1 Ethernet M12 code X, 1 alimentation M12 code A

Protocole radio

Interface WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac selon IEEE 802.11ac , 802.11F (IAPP) comme point d'accès, 802.11r comme point d'accès

Certification nationale

Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Tchèque), Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Turquie.

Administration locale et remplacement de dispositif

Interface Web, HiDiscovery v1, fichiers et scripts de configuration, différents niveaux de configuration (usine, spécifique au client, déploiement, exécution)

Ethernet

1x 10/100/1000 Mbit/s

Alimentation

PoE PD via Ethernet M12 codé X, 24 V CC via M12 codé A 5 broches, connecteurs d'assemblage sur site inclus, connecteurs d'assemblage sur site inclus

Connecteur d'antenne

2x prises femelles de type N, nécessite des connecteurs mâles de type N sur l'antenne

Bande de fréquences

Prend en charge 2,4 GHz ou 5 GHz : 2412-2472 MHz ou 5180-5825 MHz (des restrictions réglementaires s'appliquent selon le pays d'exploitation)

Modulation

OFDM : BPSK, QPSK, DBPSK, DQPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ; remarque : la numérotation MCS a changé avec la version 11ac. Valeurs prises en charge jusqu'à 2 flux : MCS0-MCS9. Largeurs de canal : 20 MHz, 40 MHz et 80 MHz

Sensibilité du récepteur

-95 dBm

Fonctionnalités radio supplémentaires

2x2 MIMO (configurable). Jusqu'à 2 flux (configurable). Multiplexage spatial, diversité des délais cycliques (CDD), codes de contrôle de parité à faible densité (LDPC), combinaison à rapport maximal (MRC), codage de bloc espace-temps (STBC)

Tension de fonctionnement

PoE PD 802.3af Classe 3, 24 VCC (18-32 VCC)

Consommation électrique

Consommation électrique maximum : 9 W

Surveillance

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3, écran (W)LAN, console, e-mail (SMTP)

Authentification

Gestion des utilisateurs (local, RADIUS, TACACS+, mode de secours)

Chiffrement

Ouvert, WEP, 802.11i - WPA/WPA2 - Personnel (PSK), 802.11i - WPA/WPA2 - Entreprise (802.1X : TLS, TTLS/PAP, TTLS/CHAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/MSCHAPV2, TTLS/MD5, PEAP/MSCHAPV2)

Pare-feu à états

Pare-feu statique couche 2, couche 3, IPv4/IPv6 avec règles entrantes et de transfert, mode furtif

Autres services

Serveur DHCP (IPv4/IPv6, baux dynamiques et statiques, délégation de préfixes IPv6, proxy DNS), client DynDNS, PPPoE, serveur FTP, e-mail via SMTP

Fonctionnalités du logiciel

Système d'exploitation haute performance HiLCOS. Prend en charge les fonctions WLAN, le routage, le pare-feu, le VLAN et la redondance. IPv4 et IPv6.

Système d'exploitation

HiLCOS, stocke deux versions de firmware distinctes pour le repli

Commutation

Surveillance IGMP , VLAN (802.1Q) , Commutation via WLAN (Client Briding ou P2P)

Redondance

RSTP, VRRP v2

Administration

Interface Web (HTTP), IPv4, IPv6, SNMP v1/v2/v3, Console (SSH, Telnet)

Diagnostic

Consignation système, consignation des redémarrages, intensité du signal, traçage (via Lantools ou Console), voyants LED, serveur et client IPerf.

Configuration

Configuration du fichier texte et script, HTTP(s), Console (SSH, Telnet), SNMPv1/2c/3, LANConfig

Synchronisation du temps

Client SNTP, Serveur SNTP

Routage

Routage unicast statique, RIP, MULTINETTING, masquage IP, transfert de port, proxy ARP, NAT 1 vers 1, NAT 1 vers N, NAT N vers N

Routage dynamique

VRRP v2, BGP, OSPF

Logiciel d'administration

Industrial HiVision , LANConfig, contrôleur BAT en option (WLC pour le mode AccessPoint)

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 3) @ 25°C

2 046 413 h

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Note

Température de l'air environnant.

Température minimale de stockage

-40-+70 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Peinture protectrice sur PCB

Oui (revêtement conforme)

Dimensions (LxHxP)

172 mm x 150 mm x 50 mm

Boîtier

Métal

Type de montage

Montage mural

Norme de protection

IP65/67 (en cas d'utilisation de connecteurs correspondants)

Norme de base

CE, RED

Sécurité des équipements en technologie de l'information

CEI/EN 62368-1:2014 + AC:2015 (anciennement EN 60950-1), EN 62311:2008

Radio

ETSI EN 300 328:2019 V2.2.2 (2,4 GHz), ETSI EN 301 893:2017 V2.1.1 (5 GHz), ETSI EN 302 502:2017 V2.1.1 (5,8 GHz)

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Fonctionnalité du point d'accès

Oui (sélection libre entre les fonctionnalités Access Point, Access Client et Point-to-Point séparément dans le logiciel). Fonctionne comme point d'accès géré en combinaison avec un contrôleur BAT (WLC). Mise en cache PMK, préauthentification, OKC (Opportunistic Key Caching).

Nombre de SSIDs

8 (en parallèle pour le mode Point d'accès et P2P mode, exclusivement en mode Client)

Fonctionnalité client / STA

Oui (peut être commuté dans le logiciel entre AP, P2P, client)

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS7

-76 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS7

-73 dBm

Accessoires à commander séparément

Antennes externes ; câbles 2 m, 5 m, 15 m ; 2 antennes (BAT-ANT-N-3AGN-IP67) ; 1 résistance de terminaison 50 Ω

Contenu de la livraison

Appareil, consignes de sécurité, capuchons anti-poussière, déclaration de conformité UE, consignes de sécurité pour l'extérieur, 2 antennes (BAT-ANT-N-3AGN-IP67), 1 résistance de terminaison 50 µm, connecteur Ethernet Gigabit (codé µCX/D (942 083-001), fiche d'alimentation M12 (ELKA 5012 PG7), connecteur Ethernet Gigabit (codé µCX/D (942 083-001), fiche d'alimentation M12 (ELKA 5012 PG7)

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 06-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 06-11-2025


Références des pièces

Article n° Type
942276201 BAT867-FEUW99AW999BT699E999ZHXX.XX.XXXX