Numéro de produit: CBL-L8C-1000

Étiquettes de câbles en plastique réutilisables

Étiquettes de câbles en plastique réutilisables 8 couleurs – 1 000 pièces * Bleu, bleu foncé, jaune, orange, blanc, rouge, violet, vert

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Matériel

100 % nylon * Les couleurs de la boîte : bleu, bleu foncé, jaune, orange, blanc, rouge, violet, vert * 1 pièce de dimension d'échantillon : 38,0 x 16,0 x 1,0 mm3 * Chacune des étiquettes colorées 125 pièces emballées dans un sac en plastique. * Chaque boîte en carton contient 8 x 125 pièces de chaque couleur. Total de 1 000 pièces. * Dimensions de la boîte en carton : 380,0 x 68,0 x 190,0 mm3

Poids

890 g

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 13-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 13-02-2025


Ressources

Resources