Numéro de produit: CRA

Adaptateur de récupération de configuration, avec USB

***plus disponible*** L'adaptateur de récupération de configuration, avec connexion USB et plage de température étendue, enregistre deux versions différentes des données de configuration et du logiciel d'exploitation du commutateur connecté. Il permet de mettre en service et de remplacer rapidement les commutateurs administrables.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

CRA

Tension de fonctionnement

via l'interface USB du commutateur

Fonction de diagnostic

écriture vers CRA, lecture depuis CRA, écriture/lecture pas OK (affichage LED sur le commutateur)

Température de fonctionnement

-40-+70 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Poids

25 g

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

1 g, 10 Hz - 150 Hz, 30 cycles

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m

EN 55032

EN 55032 Classe A

Contenu de la livraison

Manuel d'utilisation du dispositif

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 19-06-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 19-06-2023


Références des pièces

Article n° Type
943271502 CRA

Ressources

Resources