Numéro de produit: DCX-HRRC-RL01W

Kit de canal arrière DCX RL

Kit de canal arrière horizontal DCX, droite-gauche (4 plateaux de câbles de brassage), blanc pour central téléphonique

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

10.060 lbs

Hauteur totale

5.560 in

Largeur totale

36.000 in

Profondeur

10.000 in

Capacité maximale

4172 fibres (câbles de 1,6 mm), 2086 fibres (câbles DX/ZIP de 1,6 mm), 1335 fibres (câbles de 2 mm)

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +75°C

Matériaux

Description Material Color
Horizontal Rear Channel RL Steel White
Frame Spool Rear through Management PC/ABS Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Kit de matériel, voir les notes

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Le kit (4x) est emballé dans une boîte en carton

Notes

Le kit de quincaillerie contient : vis autotaraudeuses 10-32 (2x), guides de démarrage rapide (2x). Pour plus d'informations, consultez le Guide de démarrage rapide PX106860 (anglais/français) ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/dcx

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
DCX-HRRC-RL01W Blanc

Ressources

Resources