Numéro de produit: DCX-PCST-MOD11W

Module de stockage de cordons de raccordement DCX

Module de rangement vertical DCX pour cordons de raccordement courts, panneau arrière, 15 bobines, blanc avec porte en plexiglas noire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Poids

74.380 lbs

Hauteur totale

84 in

Largeur totale

12 in

Profondeur

15 in

Capacité maximale

Chaque bobine peut contenir un à deux faisceaux de fibres de cordon de raccordement (voir le tableau des capacités maximales).

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +75°C

Matériaux

Description Material
Patch Cord Slack Module Frame Steel
Door Steel/Plexiglass
Patch Cord Spools PC/ABS

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Panneau arrière, bobines de cordon de raccordement (15x), canal court intégré à l'armoire

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Notes

Pour plus d'informations, consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com/dcx.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 08-12-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 08-12-2022


Références des pièces

Article n° Couleur
DCX-PCST-MOD11W Blanc

Ressources

Resources