Numéro de produit: Unité de ventilation W/O THERMOSTAT A-SERI

Unité de ventilation avec cordon d'alimentation pour les armoires de la série-A

Unités de ventilation spécialement conçues pour s'adapter à toutes les armoires autonomes de la série A de Belden. Elles peuvent être installées dans le couvercle supérieur si un panneau d'obturation est disponible. L'unité peut être installée depuis l'extérieur du boîtier, en la fixant par 4 boulons.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Longueur de câble

1.9 m

Matériel

Acier laminé à froid SPCC

Marquage CE UE

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conforme

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 08-04-2022

Emballage

Emballé séparément dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n° Nombre de ventilateurs Type de borne Couleur
ADAF4B21 2 BS 1363P Gris
ADAF4B22 2 BS 1363P Noir
ADAF4B41 4 BS 1363P Gris
ADAF4B42 4 BS 1363P Noir
ADAF4G21 2 16A Schuko Gris
ADAF4G22 2 16A Schuko Noir
ADAF4G41 4 16A Schuko Gris
ADAF4G42 4 16A Schuko Noir
ADAF4N21 2 17h-15h Gris
ADAF4N22 2 17h-15h Noir
ADAF4N41 4 17h-15h Gris
ADAF4N42 4 17h-15h Noir

Ressources

Resources