Numéro de produit: FI1B010RB

Riser intérieur OM1 Breakout 10F 2 mm sous-unités orange

FX Indoor OM1 Breakout 10 fibres OFNR sous-unités (2,0 mm) gaine orange

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FI1B010RB

Spécifications

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 μm µm

Nombre de fibres

10

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

10

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

11,6 mm (0,454) po

Couleur de la gaine extérieure

Orange

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

25 lbs/kft (38 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.75 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI1B010RB Orange Bobine 612825369806

Ressources

Resources