Numéro de produit: FI4B010RB

Riser intérieur OM4 Breakout 10F 2 mm Sous-unités Erika Violet

FX Indoor OM4 Breakout 10 fibres OFNR sous-unités (2,0 mm) gaine violette Erika

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FI4B010RB

Spécifications

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 μm µm

Nombre de fibres

10

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

10

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

11,6 mm (0,454) po

Couleur de la gaine extérieure

Violet Erika

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

25 lbs/kft (38 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 14-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 14-11-2024


Ressources

Resources