Numéro de produit: FISB006LB

Sous-unités intérieures LSZH/Riser OS2 Breakout 6F LSZH 2 mm Jaune

Sous-unités FX Indoor OS2 Breakout 6 fibres LSZH (2,0 mm) à gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH – low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène - retardateur de flamme)

Diamètre du tampon de fibre

900 μm µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

9,1 mm (0,358) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

20 lbs/kft (30 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISB006LB Jaune Bobine 612825374831

Ressources

Resources