Numéro de produit: FISB008RB

Riser intérieur OS2 Breakout 8F 2 mm, sous-unités jaunes

Sous-unités OFNR FX Indoor OS2 Breakout 8 fibres (2,0 mm) avec gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FISB008RB

Spécifications

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 μm µm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

8

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

10,3 mm (0,405) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

22 lbs/kft (33 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISB008RB Jaune Bobine 612825379522

Ressources

Resources