Numéro de produit: Kit d'étanchéité à l'air pour rail face avant

Kit d'étanchéité à l'air pour rail face avant

Kit d'étanchéité à l'air pour rail face avant des armoires Belden à utiliser avec des cheminées à confinement passif ou actif

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

Permet la séparation physique de l'air soufflé et de l'air de retour pour optimiser le déploiement des allées chaudes/froides et le confinement.

Caractéristiques

Les kits d'étanchéité de rail sont installés en usine lorsqu'ils sont commandés en même temps qu'une armoire

Environnement

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Application d'armoire Réf article n° Description Couleur
Armoires de la série XHM HM4224RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 24"W Noir
Armoires de la série XHM HM4224RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 24"W Blanc
Armoires de la série XHM HM4230RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 30"W Noir
Armoires de la série XHM HM4230RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 30"W Blanc
Armoires de la série XHM HM4524RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 24"W Noir
Armoires de la série XHM HM4524RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 24"W Blanc
Armoires de la série XHM HM4530RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 30"W Noir
Armoires de la série XHM HM4530RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 30"W Blanc
Armoires de la série XHM HM4824RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 24"W Noir
Armoires de la série XHM HM4824RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 24"W Blanc
Armoires de la série XHM HM4830RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 30"W Noir
Armoires de la série XHM HM4830RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 30"W Blanc
Armoires série XHS HS4230RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 30"W Noir
Armoires série XHS HS4230RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 30"W Blanc
Armoires série XHS HS4240RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 40"W Noir
Armoires série XHS HS4240RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 42U x 40"W Blanc
Armoires série XHS HS4530RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 30"W Noir
Armoires série XHS HS4530RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 30"W Blanc
Armoires série XHS HS4540RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 40"W Noir
Armoires série XHS HS4540RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 45U x 40"W Blanc
Armoires série XHS HS4830RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 30"W Noir
Armoires série XHS HS4830RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 30"W Blanc
Armoires série XHS HS4840RSK01 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 40"W Noir
Armoires série XHS HS4840RSK02 Kit d'étanchéité à l'air pour rail avant, armoire 48U x 40"W Blanc

Ressources

Resources