Numéro de produit: FS2C012N0

Tube central extérieur en structure libre OM2 12 fibres

FX tube central extérieur en structure libre OM2 12 fibres OSP noires non-unitisées

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Tube central en structure libre

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, extérieur, emplacements humides, aérien (attaché) & &

Type de fibre

OM2

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

0

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3,8 mm (0,150) po

Couleur de la sous-unité

Bleu

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Blocage de l’eau du noyau du câble

Rempli de gel

Élément de résistance

Fils en fibre de verre

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

8,0 mm (0,315) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 953 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 600 m - 600 m
10 Gigabit Ethernet Performance 82 m - -
Min. Restricted Mode Launch  950 MHz.km - 500 MHz.km
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 700 MHz.km - 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

34 lbs/kft (51 kg/km)

Plage de température d'installation

-30 °C à 60 °C +

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 70 °C +

Plage de température de stockage

-40 °C à 70 °C +

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité ICEA

S-87-640

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.362 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FS2C012N0 Noir 612825370048

Ressources

Resources