Numéro de produit: FSSH0366F

Tube libre résistant OS2 36F OSP Armure unifiée

Tube FX structure libre résistant pour extérieur OS2 36 fibres OSP ruban d'acier ondulé armure sous-unitisée (6F) noire en gel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FSSH0366F

Spécifications

Applications recommandées

Extérieur

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125μm

Matériau tampon de fibre

Tube à structure libre - rempli de gel

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,0 mm (0,078) po

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban d'étanchéité

Matériel

PE - Polyéthylène

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

2

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

Thermoplastique

Nom. Diamètre

.53 (13.5)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

2

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

15x diamètre extérieur du câble

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

600 lbf (2700 N)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

180 lbf (800 N)

Résistance à l'écrasement

440

Poids câble en vrac

121 lb/1 000 pi (180 kg/km)

Plage de température d'installation

-30 °C à 60 °C +

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à 70 °C +

Plage de température de stockage

-40 °C à 75 °C +

Environnement compatible

Extérieur

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-87-640

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FSSH0366F Noir Bobine 612825387299

Ressources

Resources