Numéro de produit: émetteur-récepteur-M-FAST-SFP-TX/RJ45

Émetteur-récepteur Fast Ethernet SFP TX, 100 Mbit/s, duplex intégral, auto-nég. uniquement, avec croisement automatique (pas de croisement manuel des câbles)

***plus disponible*** Émetteur-récepteur Fast Ethernet SFP TX, 100 Mbit/s full duplex auto-nég. uniquement, y compris le croisement automatique (pas de croisement manuel des câbles)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

M-FAST SFP-TX/RJ45

Nom

M-FAST SFP-TX/RJ45

Type de port et quantité

1 x 100BASE-T avec prise RJ45

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Tension de fonctionnement

alimentation via le commutateur

Consommation électrique

1 W

Température de fonctionnement

0-+60 °C

Température minimale de stockage

-40-+85 °C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

14 mm x 14 mm x 70 mm

Poids

40 g

Type de montage

Position SFP

Norme de protection

IP 20

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 - 1000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 1kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 19-06-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 19-06-2023


Références des pièces

Article n° Type
942098501 M-FAST-SFP-TX/RJ45

Ressources

Resources