Numéro de produit: NN00102

Câble de catégorie 3, 25 paires, U/UTP, LSZH, blindé, extérieur

Câble horizontal de catégorie 3 (16 MHz), 25 paires, 24 AWG, isolation PEHD, U/UTP, âme de câble remplie de gelée, gaine intérieure PE, armure, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal ; prend en charge les applications actuelles et futures de catégorie 3, adapté à une utilisation en extérieur

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 25

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1 mm (0.039 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown, White & Grey, Red & Blue, Red & Orange, Red & Green, Red & Brown, Red & Grey, Black & Blue, Black & Orange, Black & Green, Black & Brown, Black & Grey, Yellow & Blue, Yellow & Orange, Yellow & Green, Yellow & Brown, Yellow & Grey, Violet & Blue, Violet & Orange, Violet & Green, Violet & Brown, Violet & Grey HDPE

Notes du tableau de l’isolation

Commande de couleurs de télécommunications

Âme du câble

Description
2+8+15 pairs twisted in concentric layers filled with jelly compound and covered with a crepe paper

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Color
PE - Polyethylene 15.1 mm (0.594 in) Black

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape EquiBlock®

Armure

Armor Type & Material
DST - Double Steel Tape

Notes sur la table d’armure

Rubans FE/ZN enroulés en spirale

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 21 mm (0.83 in)

Diamètre total du câble (nominal)

21 mm (0,83 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 66 pF/m (20 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
0.772 2.2 dB/100m 45 43 12
1 2.6 dB/100m 44 41 12
4 5.6 dB/100m 34 32 12
8 8.5 dB/100m 29 27 12
10 9.7 dB/100m 28 26 12
16 13.1 dB/100m 25 23 10

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
105 mm (4.13 in) 315 mm

Poids câble en vrac

510 kg/km

Environnement compatible

Extérieur

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.342 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.342 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
NN00102.00500 Noir Bobine 500 m 8719605103598

Ressources

Resources