Numéro de produit: PPRO PP 1U 48F OM4 LD avec lumière

PPL4TSN - PatchPro iPLM Ready Patch Panel / Entièrement chargé

Boîtier d'épissure/de raccordement PatchPro 48 ports LC OM4 compatible iPLM avec 48 pigtails simplex et 4 cassettes d'épissure

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prise en charge des applications 10 Gigabit, 1 Gigabit actuelles et futures

Poids

1.500 kg

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

485 mm

Profondeur

300 mm

Capacité maximale

24 Ports LC duplex

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Erica Violet

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017; EN 50173-1

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Kit d'antenne PatchPro PPFOUK-N, panneau de brassage semi-chargé PPL4TSN-H, cordons de brassage RFID PP-42LDLD001MX, PP-42LDLD002MX, PP-42LDLD003MX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur EAN
PPL4TSR Noir 8719605105295

Ressources

Resources