Numéro de produit: PPRO PP 1U 48F OS2 LD avec éclairage

PPLSTSN - PatchPro iPLM Ready Patch Panel / Entièrement chargé

Ensemble de panneaux d'épissure/terminaux PatchPro 48 ports LC OS2 UPC iPLM Ready, fixé avec 48 pigtails simplex et 4 cassettes d'épissure

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
PPRO PP 1U 48F OS2 LD avec éclairage

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prise en charge des applications 10 Gigabit, 1 Gigabit actuelles et futures

Poids

1.500 kg

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

485 mm

Profondeur

300 mm

Capacité maximale

24 Ports LC duplex

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Blue

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017; EN 50173-1

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Kit d'antenne PatchPro PPFOUK-N, panneau de brassage semi-chargé PPLSTSN-H, cordons de brassage RFID PP-S2LDLD001MX, PP-S2LDLD002MX, PP-S2LDLD003MX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-07-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 20-07-2023


Références des pièces

Article n° Couleur EAN
PPLSTSR Noir 8719605105325

Ressources

Resources