Numéro de produit: Carte SD MPO A PPRO PP 1U 48F OS2

Boîtier PatchPro 48 ports SC OS2 UPC compatible iPLM MPO (polarité A)

Boîtier PatchPro 48 ports SC OS2 UPC compatible iPLM MPO (polarité A)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
Carte SD MPO A PPRO PP 1U 48F OS2

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

1.500 kg

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

485 mm

Profondeur

300 mm

Capacité maximale

24 ports duplex SC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

SC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Blue

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; FR 50173-1 Amd 1 Caregory 6A ; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Catégorie 6A

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Connectivité PatchPro, câbles de jonction MPO, cordons de raccordement à fibre optique

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 21-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 21-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur EAN
PPSSMPOR Noir 8719605123923

Ressources

Resources