Numéro de produit: Chemin de câble supérieur

Chemin de câble supérieur avec couvercle

Chemin de câble supérieur avec couvercle

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

(4) Cascades avant & arrière qui s'alignent avec les cadres de brosse du panneau supérieur

Environnement

Intérieur

Largeur totale

8.50 in

Matériel

Acier

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Application Réf article n° Description Couleur
Série XHM Série XHMS H24TT01 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire 24"W Noir
Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS H30TT01 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire de 30 W" Noir
Série XHS Série XHSS H40TT01 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire 40"W Noir
Série XHM Série XHMS H24TT02 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire 24"W Blanc
Série XHM Série XHS Série XHMS Série XHSN Série XHSS H30TT02 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire de 30 W" Blanc
Série XHS Série XHSS H40TT02 Passe-câble supérieur avec couvercle, armoire 40"W Blanc

Ressources

Resources