Étude de cas

Stade Q2, Austin, Texas

Belden

Lorsque la nouvelle équipe de la Major League Soccer, Austin FC, a été fondée en 2019, il lui fallait un stade pour accueillir ses matchs.

 

Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lire l'étude de cas complète ici.

 

Client(e)

Lorsque la nouvelle équipe de la Major League Soccer, Austin FC, a été fondée en 2019, il lui fallait un stade pour accueillir ses matchs.


L'objectif n'était pas de créer un nouveau stade gigantesque. En effet, le stade Q2 offre un environnement décontracté et intime, plein de personnalité, avec une touche locale texane.


Le stade de football de 260 millions de dollars et 20 500 places siège sur un site de 24 acres, entouré d'un amphithéâtre, d'une scène et d'autres espaces extérieurs.


Un aménagement à la pointe de la technologie rapproche les fans de l'action grâce à des écrans vidéo LED haute résolution et des écrans d'affichage recto verso qui permettent aux spectateurs de voir des vidéos en direct, des replays instantanés, des statistiques et des informations sur le match en cours, des animations et des messages publicitaires depuis n'importe quel siège.


Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer l'effet du soleil et de la chaleur qui règnent toute l'année dans ce stade en plein air : les coins ouverts permettent au vent de pénétrer et de circuler dans l'enceinte, 30 % des sièges sont en composés en tissu aéré, le toit protège chaque siège du soleil, etc. En raison du nombre limité de places de stationnement sur place, le site n'a pas à s'inquiéter d'un effet d'îlot de chaleur qui augmenterait davantage les températures ressenties. Les spectateurs qui veulent voir l'Austin FC jouer peuvent se rendre au stade Q2 à pied, à vélo ou en empruntant les transports en commun.

 

Défi

La météo au Texas peut être impitoyable, surtout pour les câbles qui seront exposés aux conditions météorologiques extérieures. Non seulement le soleil peut faire augmenter les températures jusqu'à des niveaux inconfortables, mais l'infrastructure du stade en plein air doit également résister à des températures froides (surtout si on se souvient de la tempête hivernale inattendue qui a frappé la région en février 2021).


« C'était un site difficile parce qu'une grande partie est en extérieur, explique Lee Snedaker, propriétaire du groupe représentant les fabricants, Digitech Sales. Il y avait des défis inhérents à l'acheminement des câbles, aux voies d'accès et aux conduites. Ce n'est pas un simple environnement intérieur où vous pouvez utiliser un câble standard de type plénum et vous attendre à ce qu'il tienne 25 ou 30 ans ou plus. »


La fiabilité était également un élément crucial pour le câblage et connectivité du stade. L'infrastructure réseau devrait prendre en charge non seulement la connectivité sans fil et la technologie immersive pour les fans, mais aussi la billetterie numérique et les commandes et paiements mobiles pour la nourriture et les boissons : en effet, le stade Q2 n'accepte pas d'argent liquide ni de billets de match physiques.


Alors que la date prévue d'achèvement des travaux de juin 2021 approchait, le projet fut également confronté à un défi que personne n'avait prévu ou planifié : la pandémie de COVID-19, qui mit en péril les échéances déjà serrées. La formation des installateurs s'est en grande partie déroulée à l'extérieur pour avoir l'espace requis pour respecter la distanciation sociale.

 

Découverte

Belden avait établi des relations de longue date avec les intégrateurs et les entrepreneurs impliqués dans le projet. Notre équipe spécialisée dans les stades et les salles avait également pris le temps et le soin de rencontrer le propriétaire (la ville d'Austin) et l'exploitant (Two Oak Ventures) afin de bien comprendre ce qui était attendu du projet.


Une garantie produit de 25 ans et une assurance application à vie, l'accent mis sur la facilité d'installation et les performances reconnues de ses produits ont placé les solutions Belden en tête de liste.


« Les clients ont été conquis par le fait que Belden est une solution de bout en bout et une marque de classe mondiale avec une grande notoriété dans le domaine de la diffusion », déclare Snedaker.

 

Solution

Belden a fourni au stade Q2 une solution complète de câblage et de connectivité de bout en bout. En plus de leurs performances élevées, les solutions ont en grande partie été choisies en raison de leur facilité d'installation et du gain de temps qu'elles procuraient.


Des câbles à fibre optique FiberExpress (FX), des cordons de raccordement et des connecteurs à épissure par fusion ont été utilisés dans l'infrastructure à fibre optique. Comme les connecteurs sont pré-polis et pré-sectionnés, aucun adhésif, sertissage ou polissage n'est nécessaire pour la terminaison, minimisant ainsi les erreurs d'installation.


Après avoir essayé plusieurs soudeuses à fibre optique, le choix des installateurs s'est porté sur le modèle FX Fusion Splicer de Belden. Celui-ci permet en effet d'effectuer des raccordements homogènes, fiables et de haute qualité pour les connecteurs de fibre individuels à épissure et le raccordement des pigtails. L'alignement actif de la gaine garantit que la soudeuse à fibre optique obtient un alignement parfait en ajustant automatiquement les extrémités des fibres dans plusieurs directions tout en éliminant les erreurs dues à la poussière et aux autres éléments contaminants.


Le système REVConnect® 10GXW a également été déployé, et cela inclut le câblage, les cordons de raccordement et la connectivité. Son processus de raccordement rapide, facile et fiable permet de gagner un temps précieux tout en réduisant les remaniements. En 15 minutes maximum, les installateurs, même les moins expérimentés, peuvent être opérationnels. Au lieu d'apprendre plusieurs processus de raccordements différents pour les prises et les fiches, les installateurs sont formés sur une seule méthodologie qui couvre tous les types de terminaison. Cela rend la formation rapide, permettant ainsi aux travailleurs de passer le plus de temps possible sur les chantiers.


« Les connecteurs à épissure FX Fusion Splice-On et les connecteurs REVConnect ont définitivement permis de gagner du temps sur l'installation et la phase de test, assure Snedaker. REVConnect élimine une partie du matériel traditionnel nécessaire en temps normal, ce qui rend tout le processus moins chronophage. Ces deux modèles sont plus efficaces et permettent aux installateurs d'économiser du temps et de l'argent. »


Outre le câblage de diffusion et audiovisuel de Belden, des câbles en cuivre et en fibre conçus pour les applications extérieures ont également été utilisés pour garantir des performances durables dans le stade de plein air, malgré le soleil, le vent, la pluie et la neige.


Un bon nombre de ces mêmes solutions ont également été utilisées pour la conception et la construction du centre d'entraînement de l'Austin FC, St. David's Performance Center, dans le nord-est de la ville d'Austin.

 

Résultats

Le stade Q2 a accueilli les fans pour la première fois le 16 Juin 2021, lors d'un match amical international féminin entre les États-Unis et le Nigeria. Quelques jours plus tard, l'Austin FC jouait son tout premier match au stade Q2 contre les San Jose Earthquakes.


Le stade ayant ouvert ses portes sans que les opérateurs de téléphonie n'aient commencé à fournir de service sur le système d'antennes distribuées (DAS), les spectateurs présents ont exclusivement compté sur le système Wi-Fi 6 pour la connectivité de leurs appareils mobiles, testant d'office la robustesse et la qualité de l'infrastructure de câblage de Belden.


Représentant le premier site sportif d'Austin pour une équipe de Major League Soccer, le stade Q2 est le reflet unique de l'amour de la ville pour le football et les activités de plein air, le tout dans une atmosphère accueillante et détendue.


« Travailler avec Belden a été une chose formidable, a déclaré Ryan Fannin, vice-président des technologies de l'information du club d'Austin FC. Ils se sont montrés intelligents et compétents et ont fourni un produit de haute qualité qui sera l'épine dorsale du stade Q2 pour de nombreuses années à venir. »