Smart-Cityscape-Concept-Wireless-Cloud-Hero-Belden-2020-09

 

L'évolution d'ethernet a fait place à une nouvelle avancée technologique : la time sensitive networking (mise en réseau sensible au temps), une norme qui change le monde de l'automatisation.

 

Un aspect essentiel du TSN est sa capacité à favoriser l'unification des réseaux pour améliorer les coûts et les performances. Découvrez les avantages de cette technologie et la manière dont les réseaux de communication en temps réel TSN peuvent être construits et protégés.

 

Téléchargez le livre blanc pour en savoir plus sur :

 

  • Avantages et utilisation de la TSN au sein des réseaux industriels

  • Les fonctions et mécanismes les plus importants de la TSN

  • Comment la TSN peut vous aider à réaliser des installations de production beaucoup plus flexibles, intelligentes et dynamiques.