Les solutions cuivre à paires torsadées de catégorie 6A ont fait l'objet d'une grande attention lorsqu'elles ont fait leur apparition sur le marché en 2005, puis lorsque la norme ANSI/TIA-568-B.2-10 Catégorie 6A a été publiée en avril 2008. Cependant, au cours de la dernière décennie, l'adoption par les entreprises de la catégorie 6A a été lente, en particulier pour le réseau local (LAN).
On a ignoré la catégorie 6A au cours de la dernière décennie en raison des coûts élevés, des restrictions physiques et de la non-pertinence des applications. Le retour sur investissement (ROI) d'une solution coûteuse a freiné de nombreux clients. Pour d'autres, un diamètre important et d'autres attributs physiques indésirables ne les ont pas incités à adopter la catégorie 6A. Outre le coût et les restrictions physiques, de nombreuses entreprises n'avaient pas d'applications qui nécessitaient une bande passante de catégorie 6A.
Sujets abordés dans ce livre blanc
- Les nouvelles applications requièrent désormais la catégorie 6A
- Il y a plus de normes qui la recommandent
- 3 raisons de ne pas l'adopter qui ne sont plus valables
- 7 éléments à prendre en compte pour choisir le bon câble de catégorie 6A
- Solution Belden de catégorie 6A