Investir dans la cryptographie. Concept de négociation d’actions.
Image fixe de Belden Brand Anthem Video 11

Gestion proactive des risques

Lorsque les données s’écartent des bases de référence établies ou des modèles normaux, des problèmes potentiels peuvent se cacher en coulisses. Il est essentiel pour l’entreprise d’être consciente des écarts de données et de comprendre ce qu’elles signifient sur les opérations de votre réseau. En identifiant les incohérences et en alertant les bonnes personnes lorsque quelque chose ne correspond pas aux paramètres de fonctionnement normaux, les problèmes opérationnels peuvent être résolus avant qu’une panne ne se produise. Grâce à la détection des anomalies de données prise en charge par Belden, vous pouvez surveiller les performances du réseau et du système en toute confiance.

Prévenir les temps d’arrêt non planifiés

Résoudre les problèmes de manière proactive avant que des pannes ne se produisent.

Gérer par exception

Réduisez la surveillance manuelle et n’intervenez que lorsque des anomalies sont détectées.

Rationaliser la maintenance

Déterminez où la maintenance est nécessaire pour optimiser la main-d’œuvre et réduire les visites sur site.