Electrical Pylons near Jabel Ali, Dubai, United Arab Emirates
146769628

Améliorez votre réseau

Les entreprises de transport et de distribution d’électricité sont engagées dans une course pour moderniser les technologies de télécommunication et améliorer la résilience. Pendant ce temps, les entreprises réagissent au vieillissement des infrastructures, aux conditions météorologiques extrêmes et à la transition énergétique, sans parler de la demande accrue d’une population croissante. Une connectivité fiable est indispensable, en particulier pour les réseaux de transmission haute tension. Les solutions de numérisation de Belden aident les services publics à exploiter la puissance des données pour fournir une énergie sécurisée, fiable et abordable, améliorant ainsi les applications critiques telles que les communications SCADA, la téléprotection et la synchronisation temporelle.
146 pic de la demande mondiale d’électricité entre 2024 et 2050
2 Investissement mondial annuel prévu dans le secteur de l’électricité d’ici 2040
33 Augmentation de la consommation mondiale d’énergie depuis 2000
  • Nos capacités
  • Résilience du réseau
  • Network Slicing
  • Network Convergence

Nos capacités

La migration des communications du réseau vers les réseaux numériques offre une image complète de la demande et permet une réponse proactive. Mais cela ne peut se faire qu’avec la bonne infrastructure. Belden aide les entreprises de services publics à adopter la vitesse de l’innovation en optimisant les performances des infrastructures existantes tout en maximisant la valeur des nouvelles technologies. Le résultat est une base résiliente mais abordable qui vous permet de collecter, d’ingérer et d’agir sur les données.
En savoir plus
Salle de réunion moderne des bureaux d’usine : une équipe diversifiée d’ingénieurs, de gestionnaires et d’investisseurs qui discutent à la table de conférence, utilisent la télévision interactive, analysent, trouvent des solutions, discutent des concepts.

Résilience du réseau

Maintenez les réseaux connectés car ils automatisent le travail manuel et permettent une surveillance et des rapports en temps réel
En savoir plus
Industry 4.0 Modern Factory: Project Engineer Talks to Female Operator who Controls Facility Production Line, Uses Computer with Screens Showing AI, Machine Learning Enhanced Assembly Process

Network Slicing

Veiller à ce que les applications stratégiques aient toujours accès à la bande passante dont elles ont besoin
En savoir plus
Gens d’affaires, écran d’ordinateur et finance avec bourse, travail d’équipe ou connexion avec internet, réseau ou épargne. Graphiques, homme ou femme avec un PC, application numérique ou fintech avec trading ou graphiques

Network Convergence

Numériser, automatiser et intégrer les sous-stations, les réseaux intelligents, les centres de répartition des charges et les systèmes IP
En savoir plus
Arrière-plan de la salle des serveurs

Renforcer l’efficacité du réseau

Révolutionnez le transport de l’énergie grâce à des technologies avancées, en garantissant la fiabilité, en réduisant les coûts et en améliorant la gestion de la distribution.

Une entreprise de services publics en Espagne améliore le temps de réponse aux pannes de 66 %

La nouvelle infrastructure réseau d’E-REDES prend en charge une technologie avancée de localisation des pannes afin de réduire le temps de maintenance et de réparation

Solutions de transport et de distribution d’énergie

Découvrez les meilleures pratiques et les points de vue de nos experts.