Solutions audio vidéo pour les diffuseurs

Compatibles avec HDBaseT, HDMI et IEEE AVB, les produits audio et vidéo Belden sont conçus spécialement pour la distribution audio, l'affichage vidéo, l'automatisation et le contrôle de l'éclairage de qualité commerciale.

 

Vous voulez que vos performances de diffusion se démarquent pour les bonnes raisons. Les interruptions de service, les retards et les distortions ont un impact immédiat et durable. Des solutions fiables de câbles audio et vidéo vous permettront d'assurer une intégrité de signal absolue et un temps de disponibilité de 100 %, quelles que soit les conditions. 

Les solutions de câbles audio et vidéo Belden sont rapides et faciles à installer et à entretenir, et assurent des transmissions sur de longues distances dans toutes les conditions météo. Tirez ces câbles chaque semaine sous les routes, au-dessus des arbres, autour des stades et sur scène ou hors de scène, ils sont prêts à tout.

 

  • Les solutions de câble AV ont été conçues pour fonctionner à l'intérieur comme à l'extérieur, partout où vous avez besoin de diffuser du contenu, qu'il soit en direct ou enregistré
  • Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer une infrastructure intelligente pouvant supporter audio comme vidéo, des câbles audio micro et numériques aux câbles vidéo pouvant diffuser des contenus en haute définition et 4K
  • Des câbles audio et vidéo spéciaux sont disponibles pour des événements ou des exigences de production spécifiques
  • Des solutions de câbles AV pour un transport analogique, numérique ou par fibre optique ou pour l'intégration de systèmes IP
  • Des produits AV conformes à la certification LEED 

Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?

Produits conçus pour fonctionner ensemble afin de garantir une performance optimale et un flux opérationnel de déploiement constant.