Professional-Broadcast-Hero-Belden-2020-09

 

Vous souhaitez que vos performances de diffusion se démarquent, pour toutes les bonnes raisons. Les interruptions de service, les retards et les distortions ont un impact immédiat et durable. Des solutions fiables de câbles audio et vidéo vous permettront d'assurer une intégrité de signal absolue et un temps de disponibilité de 100 %, quelles que soit les conditions. 

Les solutions de câbles audio et vidéo de Belden permettent un assemblage et une maintenance rapides et faciles tout en garantissant de longues distances de transmission dans toutes les conditions météorologiques. Faites glisser ces câbles sous les routes, au-dessus des arbres, autour d'un stade ou sur et hors de la scène chaque semaine : ils sont prêts à tout.

 

  • Solutions de câbles AV conçues pour fonctionner à l'intérieur ou à l'extérieur pour vous accompagner partout où vous en avez besoin afin de capturer des émissions enregistrées en direct &
  • Belden dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer une infrastructure intelligente pouvant supporter audio comme vidéo, des câbles audio micro et numériques aux câbles vidéo pouvant diffuser des contenus en haute définition et 4K
  • Câbles audio & vidéo spécialisés disponibles pour des besoins spécifiques de lieu ou de production
  • Des solutions de câbles AV pour un transport analogique, numérique ou par fibre optique ou pour l'intégration de systèmes IP
  • Des produits AV conformes à la certification LEED 

Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?

Des produits conçus pour fonctionner ensemble pour des performances optimales & un flux de travail de déploiement transparent.


Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.