Rencontrez nos experts en solutions pour bâtiments intelligents à Connect(X) 2023
Découvrez les études de cas réalisées par les clients de Belden dans plusieurs secteurs d'activité.
- Minimiser le coût et la durée des déploiements des systèmes DAS
- Maximiser les opportunités de colocation dans les centres de données
- Veillez à ce que vos projets d'infrastructure sans fil dans les bâtiments soient évolutifs pour la 5G et les dernières technologies de bâtiments intelligents
Venez nous rendre visite aux stands 405 et 407 pour en savoir plus sur nos solutions uniques pour les marchés du sans fil, des centres de données et des bâtiments intelligents :
Pour les centres de données et l'Edge
Système DCX Belden
Gérer un grand nombre de connexions fibre et augmenter la densité de la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation. Le nouveau système DCX optimise le retour sur investissement de votre infrastructure fibre, en réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation afin de diminuer le coût total de possession.
Pour les solutions DAS et de bâtiments intelligents
Câbles du système d'alimentation avec gestion des défaillances
Fournir de l'énergie sur de plus longues distances :
- 20 fois plus de puissance ou de distance que l'alimentation PoE avec jusqu'à
- 2 000 W sur une portée allant jusqu'à 2 km
- Alimentation électrique sûre : la technologie de détection de l'alimentation rend les systèmes de classe 4 tout aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3
- Alimentation rentable pour les systèmes DAS, PON, les caméras de sécurité, etc...
Pour les solutions DAS et de bâtiments intelligents
Mini câbles à fibre optique et jonctions pré-brochées OptiTuff®
L'un des câbles à fibre optique les plus polyvalents du marché
- Jusqu'à 90 % plus léger qu'un câble métallique blindé
- 70 % de diamètre extérieur inférieur à un câble métallique blindé
- 50 % de diamètre extérieur inférieur à un câble non blindé
Réservez un entretien avec un expert Belden lors de Connect X
Les places sont limitées ! Demandez un entretien aujourd'hui !

Steve Carroll
Directeur général des comptes – 5G/LAN/RAN, Belden
Réserver un entretien avec Steve
Trouver le bon partenaire sans fil pour l'intérieur des bâtiments
Les progrès technologiques, les demandes utilisateurs toujours croissantes, le trafic grandissant et les nouveaux appareils de l'IoT transforment peu à peu nos réseaux sans fil, en apportant des opportunités inédites et diversifiées à presque tous les types d'entreprises. Êtes-vous prêt(e) pour ce qui vous attend ? Avez-vous quelqu'un sur qui compter pour vous guider dans votre exploration du monde sans fil ?