Bâtiments-intelligents-IoT-Hero-Belden-2020-08

Solutions DAS Belden

Les signaux extérieurs sans fil définis par RF cherchent à passer à l'intérieur, mais ils ne se déplacent pas très bien à travers les matériaux de construction comme les vitrages à faible émissivité, le béton et l'acier. Ces matériaux peuvent faire rebondir, réfléchir ou bloquer complètement les signaux, ce qui entraîne des performances sans fil relativement faibles. Les problèmes de connectivité peuvent aussi être causés par le nombre croissant d'utilisateurs sans fil et par la quantité de données qu'ils consomment.

 

Un système d'antennes distribuées (DAS) conditionne, filtre et agglomère des signaux extérieurs sans fil à d'autres signaux porteurs afin d'améliorer la couverture sans fil, d'assurer que les signaux atteignent les personnes et les dispositifs se trouvant en intérieur et d'augmenter la capacité.

 

Belden peut vous aider à réaliser le travail préparatoire nécessaire à la réussite, à la fiabilité et aux performances optimales de la distribution des données et de l'énergie via un DAS. Nous vérifions que vous disposez des bonnes infrastructures de câblage hybride, en cuivre ou à fibre pour prendre en charge ces systèmes et fournir une connectivité fiable.

 



Cliquez sur l'image pour explorer notre application DAS interactive

 

capture d'écran de module DAS


Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.