Belden lance des solutions axées sur la sécurité réseau, la robustesse et le déploiement simplifié au quatrième trimestre 2022

Les nouvelles versions incluent la plateforme d'orchestration Edge Belden Horizon™ et connecteurs de vannes robustes Hirschmann GDME


St. Louis, Missouri – Nov. 16, 2022
Belden, a leading global supplier of network infrastructure solutions, announces six new products in Q4 2022 that make simple and secure data transmission, connection, and management possible.

 

Data Orchestration & Management

 

Belden Horizon™, originally previewed as part of the Belden Investor Day event in June, is a managed software platform that streamlines secure access to remote equipment, supporting safe and simple deployment, connection, and management of OT devices and applications. The platform supports edge orchestration, Secure Remote Access technology, and always-on, carrier-agnostic connectivity via a Persistent Data Network that allows remote automation devices to connect with each other.

 

Hirschmann GREYHOUND 105/106 Switch hardware releases include the addition of MACsec technology to enable enhanced network security through Layer 2 encryption and authentication, as well as support for HiOS Layer 3 Advanced software with unicast routing (L3A-UR).

 

Data Acquisition & Transmission

                                                                                       

Belden Dry Core I/O and OSP Category Cables extend indoor Category 6 and 6A networks outdoors, simplifying deployment with a clean, gel-free design that delivers superior electrical performance.

Hirschmann GDME Heavy-Duty Valve Connectors are designed and built to perform in the harshest environments, meeting UL’s rigorous industrial standards for flame resistance and vibration tolerance, as well as DNV’s performance standards for marine applications.

Les répartiteurs de puissance Lumberg Automation M12 offrent un moyen abordable de distribuer l'énergie à travers une connexion circulaire M12. Ces répartiteurs de puissance font partie de la série M12 Power Series, qui résiste aux conditions difficiles et aux applications exigeantes avec une température de fonctionnement allant jusqu'à 125 degrés celsius.

 

Pour en savoir plus sur ces solutions, ainsi que sur les types de technologies et d'applications qu'elles prennent en charge, visitez https://www.belden.com/new-products.

 

À propos de Belden – Belden Inc. fournit l'infrastructure qui rend le voyage numérique plus simple, plus intelligent et plus sûr. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique.

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.belden.com, suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Lisa Williams

Responsable communication et marketing

(317) 815-2402

[email protected]

 

Scott Todd

Responsable communication et marketing

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.