Modules d'E/S numériques pour Ethernet industriel

Les familles de modules d'E/S numériques LioN-X et de modules d'E/S numériques LioN-Power offrent des fonctions hautement personnalisables permettant une automatisation indépendante de Fieldbus pour les principaux protocoles Ethernet industriels. Alimentez vos solutions d’automatisation industrielle avec les modules d’E/S numériques LioN-X - les, des options rentables pour l’Internet industriel des objets (IIoT) et la connectivité de l’industrie 4.0. Les modules d’E/S numériques LioN-X prennent en charge cinq des principaux protocoles Ethernet, dont PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité et fiabilité : excellente performance dans n'importe quelle application industrielle.
  • Haute disponibilité du système : fiabilité opérationnelle en raison de sa conception robuste.
  • Intégration transparente : les canaux universels fournissent des entrées ou des sorties numériques sans configuration.
  • Résistance à la vibration et aux chocs : une grande performance électrique est possible grâce à la capacité des modules à fonctionner dans des conditions difficiles.
MODULES D'E/S numériques LioN-X Multiprotocoles (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link) avec connexion de l'alimentation électrique M12 
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x M12, code L Informations produit
Multiprotocole 60 mm 8DI/8DO avec isolation galvanique 2 x M12, code L Informations produit
Multiprotocole 60 mm 8DI/8DO sans isolation galvanique 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO 2 x M12, code L Informations produit
Modules d'E/S numériques LION-POWER (profinet, Ethernet/ip, ethercat) avec une connexion d'alimentation M12
Protocole busLargeur E/S Connexion PWRDonnées techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DO2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 8 DI 8 DO2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Modules d'E/S numériques LioN-Power ethernet avec une connexion d'alimentation m12
Protocole bus LargeurE/S Connexion PWR Données techniques
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 16DO2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 8 DI 8 DO2 x M12, code LInformations produit
EtherNet/IP 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
MODULES D'E/S NUMÉRIQUES LION-POWER Profinet avec une connexion d'alimentation m12
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
PROFINET 60 mm 16DI 2 x M12, code LInformations produit
PROFINET60 mm16DO2 x M12, code LInformations produit
PROFINET 60 mm 8 DI 8 DO2 x M12, code LInformations produit
PROFINET 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Modules d'E/S numériques LION-POWER (profinet, Ethernet/ip, ethercat) avec une connexion d'alimentation 7/8 po
 Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocole 60 mm 16DI 2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole60 mm 8 DI 8 DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Multiprotocole 60 mm 16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Modules d'E/S numériques LION-POWER ethernet/ip avec une connexion d'alimentation 7/8 po
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
EtherNet/IP 60 mm 16DI 2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP 60 mm16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP60 mm 8 DI 8 DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
EtherNet/IP60 mm 16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
MODULES D'E/S NUMÉRIQUES LION-POWER profinet avec une connexion d'alimentation 7/8 po
Protocole busLargeurE/SConnexion PWRDonnées techniques
PROFINET60 mm16DI2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm16DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm8 DI 8 DO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
PROFINET60 mm16DIO2 x 7/8 po, 5 pôlesInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots