Commutateur Ethernet standard GREYHOUND2000

Au fur et à mesure que la numérisation progresse, La demande de communication par fibre optique basée sur Ethernet n’a jamais été aussi élevée. GREYHOUND2000 répond aux attentes du moment et établit de nouvelles normes pour les commutateurs 19 pouces renforcés. Ce commutateur prêt pour l’avenir peut évoluer à mesure que les demandes de puissance et de largeur de bande augmentent. Avec une gamme d’options de connectivité et une densité de ports fibre très élevée, GREYHOUND2000 s’adapte à diverses conceptions de réseaux industriels et facilite l’abandon des équipements existants.

Caractéristiques et avantages

  • Configurabilité et flexibilité avancées avec le plus grand nombre de ports de tous les commutateurs Ethernet industriels robustes de Belden (jusqu’à 34).
  • Robuste pour les conditions difficiles avec une large plage de température (jusqu’à +85 °C pendant 16 heures en chaleur sèche) et conforme aux normes électromagnétiques (CEM) CEI 60068-2-2.
  • Temps de disponibilité élevé et stabilité du réseau avec prise en charge du protocole Precision Time Protocol (PTPv2), préparation matérielle pour le protocole Parallel Redundancy Protocol (PRP) et le protocole High-Availability Seamless Redundancy (HSR).
GRS 2000 tous types de commutateurs
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots