Numéro de produit : MTM2800-2X

Carte de ligne étendue MAMMUTHUS pour commutateur MTS2848TF- 4X-E

Carte de ligne étendue uniquement pour MTS2848TF-4X-E

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

MTM2800-2X

Nom

MTM2800-2X

Description

Carte de ligne étendue uniquement pour MTS2848TF-4X-E

Type de port et quantité

2 × 1/10G SFP+ orifice

Tension de fonctionnement

Alimentation via le commutateur

Consommation électrique

5 W

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % à 95 %

Température de fonctionnement

-10-+55° C

Température minimale de stockage

-40-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

10-90 %

Largeur totale

67,8 mm

Hauteur totale

40,5 mm

Profondeur

195,5 mm

Poids

0,16 kg

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. ; 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. ; 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. ; 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-1000 MHz), 3 V/m (1000-6000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 1 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 61000-4-8 puissance fréquence champ magnétique

30 A/m

EN 61000-4-11 chutes de tension, interruptions brèves

0 % (20 ms), 40 % (300 ms), 70 % (500 ms), 0 % (5 s)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 61000-3-2

EN 61000-3-2 Classe A

EN 61000-3-3

EN 61000-3-3

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

FCC

Conforme au CE/FCC

Certificat d'accès au réseau chinois

Conforme

CCC

Conforme

Critères communs

EAL 2+

Conforme au RoHS

Conforme à RoHS ((EU) 2015/863) et RoHS (GB/T26572-2011)

Accessoires à commander séparément

SFP

Contenu de la livraison

Carte de ligne étendue

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Type
942999850 MTM2800-2X