Numéro de produit: 1410R

Câble serpent audio, #24-8pr, TC, Indiv. Blindé, CMR

Câble audio multibrins, paires de cuivre étamé 8-24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage individuel avec Beldfoil® collé sur des gaines en PVC numérotées/codées par couleur afin que les deux se dénudent simultanément, blindage global Beldfoil®, drain, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 8

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.113 in (2.87 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.446 in Yes

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
50 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
66%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-30°C To +75°C

Tension de traction maximum

69.9 kg (154 livres)

Poids câble en vrac

114 lb/1000 pi (170 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Gaines et blindage collés pour que les deux se dénudent simultanément. Beldfoil® offre une grande fiabilité avec une facilité de terminaison.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1410R 010500 Noir Bobine 500 pi 612825114840 C
1410R 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825114833 C