Numéro de produit: 5000FE

Son de sécurité, 2 conducteurs 12 AWG, BC, feuille O/A, CL3R-FPLR &

Câble audio commercial de sécurité, Riser-CL3R-FPLR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-12 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, systèmes d'alarme incendie (rouge uniquement), environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

Blindage interne

Drainwire Type
20 AWG (Solid) TC

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.264 in (6.71 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,71 mm (0,264) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 64 pF/ft (210 pF/m) 115.25 pF/ft (378.12 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,1 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

74.66 kg (164.6 livres)

Poids câble en vrac

55 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 760, CL3R, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6000FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.538 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5000FE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825154549 C
5000FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825154532 C
5000FE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825154518 C