Numéro de produit: 5000UE

Son de sécurité, 2 conducteurs 12 AWG, BC, non blindé, CL3R-FPLR &

Câble audio commercial de sécurité, Riser-CL3R-FPLR Conducteurs en cuivre nu toronnés 2-12 AWG avec isolation en polypropylène, gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, systèmes d'alarme incendie (rouge uniquement)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.26 in (6.6 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

6,6 mm (0,26) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

68.9 kg (152 livres)

Poids câble en vrac

51 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 760, CL3R, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6000UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5000UE 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi 612825434085
5000UE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825154600 C
5000UE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432883
5000UE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432883
5000UE 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825437864
5000UE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825154594 C
5000UE 008Z500 Gris Boîte ReelTuff 500 pi 612825434061
5000UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825336310 C
5000UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432869
5000UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432869
5000UE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825154587 C
5000UE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432852
5000UE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825432852