Numéro de produit: 5300FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG, BC, blindé, CMR

Câble audio commercial de sécurité, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-18 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,11 mm (0,162) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 95.5 pF/ft (313 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

16,25 Ohm/1000 pieds (53,31 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

26 kg (58 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6300FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.547 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.547 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5300FE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825158981
5300FE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825423362
5300FE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159025
5300FE 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825350323
5300FE.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605008145
5300FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008152
5300FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008169
5300FE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825336754
5300FE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825423348
5300FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825158974 C
5300FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825158950
5300FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350330
5300FE 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825350309
5300FE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825423331
5300FE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825350293
5300FE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825158967
5300FE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825423355
5300FE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825158998
5300FE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825350316