Numéro de produit: 8232

Vidéo Triax, RG59, #20 Solid

Conducteur en cuivre nu massif 20 AWG de 0,032", isolation en mousse PEHD injectée de gaz, blindages tressés en cuivre nu (couverture de 95 % et 80 %), gaine en polyéthylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.225 in

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.315 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.2 dB/100ft
360 MHz 4.8 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 7 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.3 dB/100ft
1500 MHz 10.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

Voltage

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-55°C À +80°C

Poids câble en vrac

55 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

125 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.25 in

Type RG

59

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

88232

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8232 010500 Noir Bobine 500 pi 612825355663
8232 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825355687
8232 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825355670

Ressources

Resources