Numéro de produit: 88232

Triax, RG59, 20 AWG BC solide, doubles tresses 95 % BC, gaine FEP, CMP

Triax, RG59 20 AWG, conducteur en cuivre nu massif, isolation FEP, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, isolation FEP, blindage tressé en cuivre nu à 95 %, gaine FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo analogique ; interconnexion de la caméra à la CCU (unité de contrôle de la caméra)

Type RG

59

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.034 in BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.140 in (3.56 mm) White

Blindage interne

Layer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.188 in (4.78 mm)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.245 in (6.22 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,22 mm (0,245) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 21 dB
850 - 3000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.40 dB/100ft
3.6 MHz 0.60 dB/100ft
10 MHz 0.80 dB/100ft
71.5 MHz 2.20 dB/100ft
135 MHz 3.10 dB/100ft
270 MHz 4.50 dB/100ft
360 MHz 5.30 dB/100ft
540 MHz 6.60 dB/100ft
720 MHz 7.70 dB/100ft
750 MHz 7.90 dB/100ft
1000 MHz 9.40 dB/100ft
1500 MHz 12.10 dB/100ft
2250 MHz 15.60 dB/100ft
3000 MHz 18.70 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.0 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 16.9 pF/ft (55.4 pF/m) 75 Ohm 80%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
200°C -40°C to +200°C

Rayon de courbure

Installation Min.
2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

64 kg (140 livres)

Poids câble en vrac

58 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8232A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.485 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
88232 010500 Noir Bobine 500 pi 612825216902 C
88232 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825216889 C

Ressources

Resources