Numéro de produit: 9938

RS232/423 Low Cap, #24-37c, FPE, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CM

Câble informatique EIA RS-232/423, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation Datalene®, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture à 65 %), fil de drainage, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 Applications RS-423 à distance étendue ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes, Orange/Black/White Stripes, Blue/Black/White Stripes, Black/Red/Green Stripes, White/Red/Green Stripes, Red/Black/Green Stripes, Green/Black/Orange Stripes, Orange/Black/Green Stripes, Blue/White/Orange Stripes, Black/White/Orange Stripes, White/Red/Orange Stripes, Orange/White/Blue Stripes, White/Red/Blue Stripes

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.449 in (11.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,4 mm (0,449) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

2,37 Ohm/1000 pieds (7,78 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL CM);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
5.4 in (140 mm)

Tension de traction maximum

108 kg (239 livres)

Poids câble en vrac

129 lb/1 000 pi (192 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un faible facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.385 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.385 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9938 060100 Chrome 612825264606 C
9938 0601000 Chrome 612825264613 C
9938 060500 Chrome 612825264620 C